Flangia superiore, FL-10

  • Sconto volumi elevati

This top flange is used for connecting to a JIS 10K flange.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TOPJ-FL-10-3B-R
TOPJ-FL-10-3B-W
TOPJ-FL-10-4B-R
TOPJ-FL-10-4B-W
TOPJ-FL-10-5B-R
TOPJ-FL-10-5B-W
TOPJ-FL-10-6B-R
TOPJ-FL-10-6B-W
TOPJ-FL-10-21/2B-R
TOPJ-FL-10-21/2B-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSNominale Verniciatura superficie

54.32 €

Disponibile 5 giorni 63B(80A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

59.59 €

Disponibile 5 giorni 63B(80A)Zincatura a caldo (Estremità W)

74.26 €

Disponibile 5 giorni 64B(100A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

81.39 €

Disponibile 5 giorni 64B(100A)Zincatura a caldo (Estremità W)

80.58 €

Disponibile 5 giorni 65B(125A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

88.67 €

Disponibile 5 giorni 65B(125A)Zincatura a caldo (Estremità W)

89.77 €

Disponibile 5 giorni 66B(150A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

98.74 €

Disponibile 5 giorni 66B(150A)Zincatura a caldo (Estremità W)

50.54 €

Disponibile 5 giorni 62 1/2B(65A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

55.40 €

Disponibile 5 giorni 62 1/2B(65A)Zincatura a caldo (Estremità W)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi Tubo applicabile Tubo in acciaio Fluidi applicabili Acqua
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.4 Materiale guarnizione EPDM Materiale corpo principale Ghisa
Tipo bullone di serraggio Dado per bullone

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico