Giunto superiore, T-1 a vite

Giunto superiore, T-1 a vite
Designed for dissimilar metal joints, so it cannot be used for stainless steel pipes.

[Features]
· Wide selection of products for surface treatments.
· Prevents bolt from dropping out during construction work, allowing safe and quick operation.
· Due to recent environmental degradation affecting water supply, a high concentration of chlorine has been used for sterilization, significantly affecting pipes.
· As a result, we have developed and adopted a gasket with heat resistant and chlorine resistant properties.
· Because we offer a wide range of stainless steel SUS Top Systems, joining of mid to large diameter stainless steel piping is made easy via combinations of top joint epoxy-coated products and Nylon-coated products.
· Pipe treatment and joining are simpler and faster than when threaded fittings or weld joining is used.
· Structurally strong and flexible against pipe sagging and stretching (able to support loop piping, etc.).
· Fitting suppresses elastic flexibility, supporting the R-5 and R-11, by providing unevenness on the mating surface of the housing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TOPJ-T-1-2X1B-R
TOPJ-T-1-2X1B-W
TOPJ-T-1-2X11/2B-R
TOPJ-T-1-2X11/2B-W
TOPJ-T-1-2X11/4B-R
TOPJ-T-1-2X11/4B-W
TOPJ-T-1-3X1B-R
TOPJ-T-1-3X1B-W
TOPJ-T-1-3X2B-R
TOPJ-T-1-3X2B-W
TOPJ-T-1-3X11/2B-R
TOPJ-T-1-3X11/2B-W
TOPJ-T-1-3X11/4B-R
TOPJ-T-1-3X11/4B-W
TOPJ-T-1-4X1B-R
TOPJ-T-1-4X1B-W
TOPJ-T-1-4X2B-R
TOPJ-T-1-4X2B-W
TOPJ-T-1-4X3B-R
TOPJ-T-1-4X3B-W
TOPJ-T-1-4X11/2B-R
TOPJ-T-1-4X11/2B-W
TOPJ-T-1-4X11/4B-R
TOPJ-T-1-4X11/4B-W
TOPJ-T-1-4X21/2B-R
TOPJ-T-1-4X21/2B-W
TOPJ-T-1-5X2B-R
TOPJ-T-1-5X2B-W
TOPJ-T-1-6X2B-R
TOPJ-T-1-6X2B-W
TOPJ-T-1-6X3B-R
TOPJ-T-1-6X3B-W
TOPJ-T-1-6X11/2B-R
TOPJ-T-1-6X11/2B-W
TOPJ-T-1-6X11/4B-R
TOPJ-T-1-6X11/4B-W
TOPJ-T-1-6X21/2B-R
TOPJ-T-1-6X21/2B-W
TOPJ-T-1-21/2X1B-R
TOPJ-T-1-21/2X1B-W
TOPJ-T-1-21/2X11/2B-R
TOPJ-T-1-21/2X11/2B-W
TOPJ-T-1-21/2X11/4B-R
TOPJ-T-1-21/2X11/4B-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale Nominale seconda estremità Verniciatura superficie

29.60 €

1 7 giorni 2B(50A)1B(25A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

32.56 €

1 12 giorni 2B(50A)1B(25A)Zincatura a caldo (Estremità W)

29.60 €

1 12 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

32.56 €

1 12 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)Zincatura a caldo (Estremità W)

29.60 €

1 12 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

32.56 €

1 12 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)Zincatura a caldo (Estremità W)

38.67 €

1 8 giorni 3B(80A)1B(25A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

42.56 €

1 12 giorni 3B(80A)1B(25A)Zincatura a caldo (Estremità W)

38.67 €

1 8 giorni 3B(80A)2B(50A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

42.56 €

1 12 giorni 3B(80A)2B(50A)Zincatura a caldo (Estremità W)

38.67 €

1 8 giorni 3B(80A)1 1/2B(40A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

42.56 €

1 12 giorni 3B(80A)1 1/2B(40A)Zincatura a caldo (Estremità W)

38.67 €

1 8 giorni 3B(80A)1 1/4B(32A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

42.56 €

1 12 giorni 3B(80A)1 1/4B(32A)Zincatura a caldo (Estremità W)

36.96 €

1 7 giorni 4B(100A)1B(25A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

40.69 €

1 12 giorni 4B(100A)1B(25A)Zincatura a caldo (Estremità W)

51.87 €

1 8 giorni 4B(100A)2B(50A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

57.03 €

1 12 giorni 4B(100A)2B(50A)Zincatura a caldo (Estremità W)

51.87 €

1 12 giorni 4B(100A)3B(80A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

57.03 €

1 12 giorni 4B(100A)3B(80A)Zincatura a caldo (Estremità W)

43.45 €

1 8 giorni 4B(100A)1 1/2B(40A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

47.68 €

1 12 giorni 4B(100A)1 1/2B(40A)Zincatura a caldo (Estremità W)

43.45 €

1 12 giorni 4B(100A)1 1/4B(32A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

47.68 €

1 12 giorni 4B(100A)1 1/4B(32A)Zincatura a caldo (Estremità W)

51.87 €

1 8 giorni 4B(100A)2 1/2B(65A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

57.03 €

1 12 giorni 4B(100A)2 1/2B(65A)Zincatura a caldo (Estremità W)

54.09 €

1 8 giorni 5B(125A)2B(50A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

59.49 €

1 12 giorni 5B(125A)2B(50A)Zincatura a caldo (Estremità W)

56.89 €

1 8 giorni 6B(150A)2B(50A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

62.59 €

1 12 giorni 6B(150A)2B(50A)Zincatura a caldo (Estremità W)

71.44 €

1 12 giorni 6B(150A)3B(80A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

78.57 €

1 12 giorni 6B(150A)3B(80A)Zincatura a caldo (Estremità W)

55.10 €

1 12 giorni 6B(150A)1 1/2B(40A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

60.64 €

1 12 giorni 6B(150A)1 1/2B(40A)Zincatura a caldo (Estremità W)

55.10 €

1 12 giorni 6B(150A)1 1/4B(32A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

60.64 €

1 12 giorni 6B(150A)1 1/4B(32A)Zincatura a caldo (Estremità W)

68.49 €

1 12 giorni 6B(150A)2 1/2B(65A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

75.40 €

1 12 giorni 6B(150A)2 1/2B(65A)Zincatura a caldo (Estremità W)

32.56 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)1B(25A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

35.79 €

1 12 giorni 2 1/2B(65A)1B(25A)Zincatura a caldo (Estremità W)

32.56 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

35.79 €

1 12 giorni 2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)Zincatura a caldo (Estremità W)

32.56 €

1 12 giorni 2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)Rivestimento antiruggine principale (Estremità R)

35.79 €

1 12 giorni 2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)Zincatura a caldo (Estremità W)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto (Tipo diramazione e a vite) Tubo applicabile Tubo in acciaio Fluidi applicabili Acqua
Massima pressione di esercizio(MPa) 2 Materiale guarnizione EPDM Materiale corpo principale Ghisa
Tipo bullone di serraggio Dado per bullone

Supporto tecnico