Tela di vetro impregnata in resina fluorurata contenente carbonio con nastro adesivo in carbonio Chukoh Flow (antistatico serie 500)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AGB-500-3-1000-10M

Codice componente
AGB-500-3-1000-10M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

761.93 €

1 8 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Width(mm) 1000 Length(m) 10
Nominal thickness(mm) 0.13 Maximum Operating Temperature(°C) 200 Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico