Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TUF-100-4.35X6.35-10M
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | D.E. mm(Ø) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. [Distinzione] | Fino a 7 | D.I. mm(Ø) | 4.35 | Materiale | Fluororesina |
D.I. [Distinzione] | Fino a 5 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio idraulico multiuso / Olio trasferimento termico | Ambiente d'esercizio | Termoresistenza / Resistenza chimica |
Colore | Bianco latte | Materiale, fluororesina | PTFE | Lunghezza(m) | 10 |
Temperatura d'esercizio massima(°C) | 260 | Specifiche | Misura in pollici (l'unità di misura dei diametri interno ed esterno è in mm) |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali