• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote girevoli con sospensione CT100

Ruote girevoli con sospensione CT100
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CT100-T
CT100-Y
CT100S-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso (Carico effettivo)
(daN)

108.71 €

1 Disponibile 9 giorni 35.01~80.00Senza finecorsa39.2

108.67 €

1 9 giorni ~35.00Senza finecorsa19.6

119.83 €

1 Disponibile 9 giorni 35.01~80.00Con finecorsa di scorrimento39.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 133.5 Proprietà Ruota con cuscinetti
Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp(mm) 50 Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 50
Lunghezza piastra F1 o Fb(mm) 66 Larghezza piastra F2(mm) 66 Diam. rotella D(Ø) 100
Larghezza rotella W(mm) 69 Raggio di rotazione C(mm) 33 Profilo sezione di montaggio Piastra quadrata

Supporto tecnico