Ruote girevoli con parapolvere CF075

Ruote girevoli con parapolvere CF075
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF075
CFW075
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ghiera

29.61 €

1 Disponibile 10 giorni Grigio

30.22 €

1 Disponibile 10 giorni Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Altezza di montaggio H(mm) 93 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Finecorsa Senza finecorsa Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 78.4 Materiale bozzello Elastomero
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp(mm) 46 Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 35 Lunghezza piastra F1 o Fb(mm) 60
Larghezza piastra F2(mm) 50 Diam. rotella D(Ø) 75 Larghezza rotella W(mm) 48
Raggio di rotazione C(mm) 20 Profilo sezione di montaggio Piastra quadrata

Supporto tecnico