Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TFW40N3 |
TFW40N3S |
TFW40N8 |
TFW40N8S |
TFW40N10 |
TFW40N10S |
TFW40N12 |
TFW40N12S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Diametro filettatura Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 46.5 | Senza finecorsa | Filettatura W3/8×16 | |
9.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 46.5 | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura W3/8×16 | |
7.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 46.5 | Senza finecorsa | M12X1.25 | |
9.32 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 46.5 | Con finecorsa di scorrimento | M12X1.25 | |
7.66 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 46.5 | Senza finecorsa | M10X1,5 | |
9.37 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 46.5 | Con finecorsa di scorrimento | M10X1,5 | |
7.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 48 | Senza finecorsa | M12X1,75 | |
9.59 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 48 | Con finecorsa di scorrimento | M12X1,75 |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 39.2 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Nylon | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale raccordo | Acciaio |
Diam. rotella D(Ø) | 40 | Larghezza rotella W(mm) | 40 | Raggio di rotazione C(mm) | 15 |
Profilo sezione di montaggio | A vite |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Diametro filettatura Nd
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali