Ruote girevoli gemelle TFW60N

Ruote girevoli gemelle TFW60N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TFW60N3
TFW60N3S
TFW60N4
TFW60N4S
TFW60N8
TFW60N8S
TFW60N10
TFW60N10S
TFW60N12
TFW60N12P1.25
TFW60N12S
TFW60N12SP1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

11.78 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

13.79 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura W3/8×16

11.84 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura U1/2×20

13.87 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura U1/2×20

11.75 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM8X1,25

13.76 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM8X1,25

11.76 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM10X1,5

13.77 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM10X1,5

11.80 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM12X1,75

11.80 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM12X1.25

13.80 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1,75

13.80 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 68.5 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 78.4 Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 60 Larghezza rotella W(mm) 46
Raggio di rotazione C(mm) 17 Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico