Ruote Gemelle Orientabili F050N

Ruote Gemelle Orientabili F050N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F050N3
F050N3S
F050N4
F050N4S
F050N8
F050N8S
F050N10
F050N10S
F050N12
F050N12P1.25
F050N12S
F050N12SP1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

10.07 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

11.81 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura W3/8×16

10.13 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura U1/2×20

11.87 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura U1/2×20

10.04 €

1 5 giorni Senza finecorsaM8X1,25

11.14 €

1 5 giorni Con finecorsa di scorrimentoM8X1,25

10.07 €

1 Disponibile 5 giorni Senza finecorsaM10X1,5

11.17 €

1 Disponibile 5 giorni Con finecorsa di scorrimentoM10X1,5

10.08 €

1 Disponibile 5 giorni Senza finecorsaM12X1,75

10.10 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM12X1.25

11.19 €

1 Disponibile 5 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1,75

11.84 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 58.5 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 58.8 Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 50 Larghezza rotella W(mm) 43.5
Raggio di rotazione C(mm) 17 Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico