Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FW050N3 |
FW050N3S |
FW050N4 |
FW050N4S |
FW050N8 |
FW050N8S |
FW050N10 |
FW050N10S |
FW050N12 |
FW050N12P1.25 |
FW050N12S |
FW050N12SP1.25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finecorsa | Diametro filettatura Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.15 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | Filettatura W3/8×16 | |
11.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura W3/8×16 | |
10.21 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | Filettatura U1/2×20 | |
11.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura U1/2×20 | |
10.12 € | 1 | 5 giorni | Senza finecorsa | M8X1,25 | ||
11.75 € | 1 | 5 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M8X1,25 | ||
10.13 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | M10X1,5 | |
11.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M10X1,5 | |
10.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | M12X1,75 | |
10.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | M12X1.25 | |
11.78 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M12X1,75 | |
11.80 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M12X1.25 |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 58.5 | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 58.8 | Materiale bozzello | Elastomero | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica |
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 50 | Larghezza rotella W(mm) | 43.5 |
Raggio di rotazione C(mm) | 17 | Profilo sezione di montaggio | A vite |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Diametro filettatura Nd
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali