Ruote girevoli gemelle F130N

Ruote girevoli gemelle F130N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F130N3
F130N3WS
F130N12
F130N16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

56.63 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

62.89 €

1 Disponibile 9 giorni Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)Filettatura W3/8×16

56.68 €

1 Disponibile 5 giorni Senza finecorsaM12X1,75

56.82 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsa[M16] M16X2.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 145 Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 98 Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 130 Larghezza rotella W(mm) 50
Raggio di rotazione C(mm) 35 Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico