Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TE40JCR |
TE40JCRF |
TE40JSCR |
TE40JSCRF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra F1 o Fb (mm) | Larghezza piastra F2 (mm) | Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare (mm) | Profilo sezione di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 49 | Senza finecorsa | Fori rotondi (3 fori) | - | - | - | - | 28 | Piastra triangolare | |
8.53 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 51.5 | Senza finecorsa | Foro rotondo | 26 | 26 | 38 | 38 | - | Piastra quadrata | |
9.98 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 49 | Con finecorsa di scorrimento | Fori rotondi (3 fori) | - | - | - | - | 28 | Piastra triangolare | |
10.04 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 51.5 | Con finecorsa di scorrimento | Foro rotondo | 26 | 26 | 38 | 38 | - | Piastra quadrata |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / Doppia rotella | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 39.2 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Elastomero | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale raccordo | Acciaio |
Diam. rotella D(Ø) | 40 | Larghezza rotella W(mm) | 44 | Raggio di rotazione C(mm) | 15 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra F1 o Fb(mm)
Larghezza piastra F2(mm)
Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare(mm)
Profilo sezione di montaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali