Ruote Gemelle Orientabili TE50N

Ruote Gemelle Orientabili TE50N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TE50N3
TE50N3S
TE50N4
TE50N4S
TE50N8
TE50N8S
TE50N10
TE50N10S
TE50N12
TE50N12P1.25
TE50N12S
TE50N12SP1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

10.97 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

12.51 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura W3/8×16

10.92 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura U1/2×20

11.84 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura U1/2×20

10.32 €

1 Disponibile 5 giorni Senza finecorsaM8X1,25

12.36 €

1 Disponibile 5 giorni Con finecorsa di scorrimentoM8X1,25

10.35 €

1 Disponibile 5 giorni Senza finecorsaM10X1,5

11.78 €

1 Disponibile 5 giorni Con finecorsa di scorrimentoM10X1,5

10.38 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM12X1,75

10.86 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM12X1.25

12.42 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1,75

12.40 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 57.5 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 58.8 Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 50 Larghezza rotella W(mm) 49
Raggio di rotazione C(mm) 17 Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico