Ruote Gemelle Orientabili TE50NCR

Ruote Gemelle Orientabili TE50NCR
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TE50N3CR
TE50N3SCR
TE50N4CR
TE50N4SCR
TE50N8CR
TE50N8SCR
TE50N10CR
TE50N10SCR
TE50N12CR
TE50N12CRP1.25
TE50N12SCR
TE50N12SCRP1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

11.97 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

13.68 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura W3/8×16

11.90 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaFilettatura U1/2×20

13.60 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura U1/2×20

11.80 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaM8X1,25

13.51 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoM8X1,25

11.83 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaM10X1,5

13.54 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoM10X1,5

11.86 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaM12X1,75

11.84 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaM12X1.25

13.57 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1,75

13.55 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 57.5 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 58.8 Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 50 Larghezza rotella W(mm) 49
Raggio di rotazione C(mm) 17 Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico