Ruote Gemelle Orientabili TE75NWS

Ruote Gemelle Orientabili TE75NWS
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TE75N3WS
TE75N12WS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro filettatura Nd

36.52 €

1 Disponibile 9 giorni Filettatura W3/8×16

36.57 €

1 Disponibile 5 giorni M12X1,75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 84.5 Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Finecorsa Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 117.6 Materiale bozzello Elastomero
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 75
Larghezza rotella W(mm) 64 Raggio di rotazione C(mm) 20 Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico