Codice articolo del costruttore: TEC75N3WS
Marca: TOKAI CASTER
Prezzo: 41.08 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TEC75N3WS
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 84.5 | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 117.6 | Materiale bozzello | Elastomero |
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale raccordo | Acciaio | Diametro filettatura Nd | Filettatura W3/8×16 |
Diam. rotella D(Ø) | 75 | Larghezza rotella W(mm) | 64 | Raggio di rotazione C(mm) | 20 |
Profilo sezione di montaggio | A vite |
Si trova sulla pagina di rotella ruote gemelle TEC75NWS, il codice articolo è il seguente: TEC75N3WS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEC75N3WS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali