Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TE100N3 |
TE100N12 |
TE100N12WS |
TE100N16 |
TE100N16WS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finecorsa | Diametro filettatura Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
38.36 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | Filettatura W3/8×16 | |
38.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Senza finecorsa | M12X1,75 | |
44.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | M12X1,75 | |
38.56 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | [M16] M16X2.0 | |
45.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | [M16] M16X2.0 |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 110 | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 98 | Materiale bozzello | Elastomero | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica |
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 100 | Larghezza rotella W(mm) | 64 |
Raggio di rotazione C(mm) | 24 | Profilo sezione di montaggio | A vite |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Diametro filettatura Nd
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali