rotella ruote gemelle TE100KN

rotella ruote gemelle TE100KN
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TE100KN12
TE100KN12S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa

38.25 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsa

41.39 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 119 Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 98 Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diametro filettatura Nd M12X1,75 Diam. rotella D(Ø) 100
Larghezza rotella W(mm) 64 Profilo sezione di montaggio Fissaggio a vite

Supporto tecnico