Rotelle gemellate TEA100

Rotelle gemellate TEA100
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TEA100
TEA100WS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa

41.01 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsa

48.35 €

1 Disponibile 10 giorni Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 119 Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 98 Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp(mm) 50
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 50 Lunghezza piastra F1 o Fb(mm) 66 Larghezza piastra F2(mm) 66
Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza rotella W(mm) 64 Raggio di rotazione C(mm) 24
Profilo sezione di montaggio Piastra quadrata

Supporto tecnico