Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TY50N3 |
TY50N3S |
TY50N4 |
TY50N4S |
TY50N8 |
TY50N8S |
TY50N8SV |
TY50N10 |
TY50N10S |
TY50N12 |
TY50N12P1.25 |
TY50N12S |
TY50N12SP1.25 |
TY50N12SV |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Finecorsa | Materiale bozzello | Diametro filettatura Nd | Il codice componente termina con V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.03 € | 1 | 9 giorni | - | Senza finecorsa | Nylon | Filettatura W3/8×16 | NA | ||
10.64 € | 1 | 9 giorni | - | Con finecorsa di scorrimento | Nylon | Filettatura W3/8×16 | NA | ||
9.09 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | Senza finecorsa | Nylon | Filettatura U1/2×20 | NA | |
10.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | Con finecorsa di scorrimento | Nylon | Filettatura U1/2×20 | NA | |
6.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | Senza finecorsa | Nylon | M8X1,25 | NA | ||
10.61 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | Con finecorsa di scorrimento | Nylon | M8X1,25 | NA | |
8.36 € | 1 | 9 giorni | - | Con finecorsa di scorrimento | Elastomero | M8X1,25 | Sì (Finecorsa in metallo) | ||
9.01 € | 1 | 9 giorni | - | Senza finecorsa | Nylon | M10X1,5 | NA | ||
10.63 € | 1 | 9 giorni | - | Con finecorsa di scorrimento | Nylon | M10X1,5 | NA | ||
6.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | Senza finecorsa | Nylon | M12X1,75 | NA | ||
9.04 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | Senza finecorsa | Nylon | M12X1.25 | NA | |
10.66 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | Con finecorsa di scorrimento | Nylon | M12X1,75 | NA | |
10.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | Con finecorsa di scorrimento | Nylon | M12X1.25 | NA | |
8.40 € | 1 | 9 giorni | - | Con finecorsa di scorrimento | Elastomero | M12X1,75 | Sì (Finecorsa in metallo) |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 57.5 | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 58.8 | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale raccordo | Acciaio |
Diam. rotella D(Ø) | 50 | Larghezza rotella W(mm) | 49 | Raggio di rotazione C(mm) | 17 |
Profilo sezione di montaggio | A vite |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Materiale bozzello
Diametro filettatura Nd
Il codice componente termina con V
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali