Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TY50N3B |
TY50N3SB |
TY50N4B |
TY50N4SB |
TY50N8B |
TY50N8SB |
TY50N10B |
TY50N10SB |
TY50N12BP1.25 |
TY50N12SB |
TY50N12SBP1.25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finecorsa | Diametro filettatura Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | Filettatura W3/8×16 | |
10.26 € | 1 | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura W3/8×16 | ||
9.21 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | Filettatura U1/2×20 | |
10.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura U1/2×20 | |
9.12 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | M8X1,25 | |
10.75 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M8X1,25 | |
9.13 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | M10X1,5 | |
10.77 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M10X1,5 | |
9.15 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | M12X1.25 | |
10.80 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M12X1,75 | |
10.80 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M12X1.25 |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 57.5 | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 58.8 | Materiale bozzello | Nylon | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica |
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 50 | Larghezza rotella W(mm) | 49 |
Raggio di rotazione C(mm) | 17 | Profilo sezione di montaggio | A vite |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Diametro filettatura Nd
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali