Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TY60JN3B |
TY60JN3SB |
TY60JN4B |
TY60JN4SB |
TY60JN8B |
TY60JN8SB |
TY60JN10B |
TY60JN10SB |
TY60JN12B |
TY60JN12BP1.25 |
TY60JN12SB |
TY60JN12SBP1.25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finecorsa | Diametro filettatura Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | Filettatura W3/8×16 | |
11.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura W3/8×16 | |
10.13 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | Filettatura U1/2×20 | |
11.97 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura U1/2×20 | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | M8X1,25 | |
11.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M8X1,25 | |
10.66 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | M10X1,5 | |
12.50 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M10X1,5 | |
10.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | M12X1,75 | |
10.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | M12X1.25 | |
11.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M12X1,75 | |
12.51 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M12X1.25 |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 68.5 | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 98 | Materiale bozzello | Nylon | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica |
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 60 | Larghezza rotella W(mm) | 49 |
Raggio di rotazione C(mm) | 17 | Profilo sezione di montaggio | A vite |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Diametro filettatura Nd
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali