Ruote Gemelle Orientabili TY60

Ruote Gemelle Orientabili TY60
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TY60
TY60S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa

17.83 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsa

20.07 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 77.5 Gamma di carico(daN) 140.01~220.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 147 Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp(mm) 50
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 50 Lunghezza piastra F1 o Fb(mm) 66 Larghezza piastra F2(mm) 66
Diam. rotella D(Ø) 60 Larghezza rotella W(mm) 59 Raggio di rotazione C(mm) 17
Profilo sezione di montaggio Piastra quadrata

Supporto tecnico