Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TY60N3 |
TY60N3S |
TY60N4 |
TY60N4S |
TY60N12 |
TY60N12S |
TY60N16 |
TY60N16S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Finecorsa | Diametro filettatura Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.83 € | 1 | 9 giorni | - | Senza finecorsa | Filettatura W3/8×16 | ||
19.69 € | 1 | 9 giorni | - | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura W3/8×16 | ||
17.86 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | Senza finecorsa | Filettatura U1/2×20 | |
19.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura U1/2×20 | |
18.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | Senza finecorsa | M12X1,75 | ||
20.62 € | 1 | 9 giorni | - | Con finecorsa di scorrimento | M12X1,75 | ||
18.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | Senza finecorsa | [M16] M16X2.0 | ||
20.77 € | 1 | 9 giorni | - | Con finecorsa di scorrimento | [M16] M16X2.0 |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 69 | Gamma di carico(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 147 | Materiale bozzello | Nylon | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica |
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 60 | Larghezza rotella W(mm) | 59 |
Raggio di rotazione C(mm) | 17 | Profilo sezione di montaggio | A vite |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Diametro filettatura Nd
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali