Ruote Gemelle Orientabili AE50NB

Ruote Gemelle Orientabili AE50NB
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AE50N3B
AE50N3SB
AE50N4B
AE50N4SB
AE50N8B
AE50N8SB
AE50N10B
AE50N10SB
AE50N12B
AE50N12BP1.25
AE50N12SB
AE50N12SBP1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

13.21 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

14.92 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura W3/8×16

14.32 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura U1/2×20

16.04 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura U1/2×20

13.17 €

1 Disponibile 5 giorni Senza finecorsaM8X1,25

14.89 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM8X1,25

13.18 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM10X1,5

14.91 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM10X1,5

13.23 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM12X1,75

13.62 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM12X1.25

14.94 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1,75

15.25 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 57.5 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 78.4 Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 50 Larghezza rotella W(mm) 49
Raggio di rotazione C(mm) 17 Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico