Ruote Gemelle Orientabili A60NB (Codici componente - Download CAD)

Ruote Gemelle Orientabili A60NB
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A60N3B
A60N3SB
A60N4B
A60N4SB
A60N10B
A60N10SB
A60N12B
A60N12SB
A60N16B
A60N16SB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

15.45 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

17.54 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura W3/8×16

15.48 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura U1/2×20

17.57 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura U1/2×20

15.45 €

1 Disponibile 5 giorni Senza finecorsaM10X1,5

15.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Con finecorsa di scorrimentoM10X1,5

15.50 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM12X1,75

17.58 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1,75

15.66 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsa[M16] M16X2.0

17.72 €

1 9 giorni Con finecorsa di scorrimento[M16] M16X2.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 70 Gamma di carico(daN) 140.01~220.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 147 Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 60 Larghezza rotella W(mm) 49
Raggio di rotazione C(mm) 17 Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico