Ruote gemelle Orientabili G7

Ruote gemelle Orientabili G7
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G7
G7S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa

15.73 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsa

17.82 €

1 9 giorni Con finecorsa di scorrimento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 79.5 Gamma di carico(daN) 140.01~220.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 147 Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Fori rotondi (3 fori) Diam. rotella D(Ø) 60
Larghezza rotella W(mm) 44 Raggio di rotazione C(mm) 17 Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare(mm) 48
Profilo sezione di montaggio Piastra triangolare

Supporto tecnico