Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MY4EN3 |
MY4EN3S |
MY4EN8 |
MY4EN8S |
MY4EN10 |
MY4EN10S |
MY4EN12 |
MY4EN12S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Diametro filettatura Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.98 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 53 | Senza finecorsa | Filettatura W3/8×16 | |
14.53 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 53 | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura W3/8×16 | |
12.96 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 53 | Senza finecorsa | M8X1,25 | |
14.53 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 53 | Con finecorsa di scorrimento | M8X1,25 | |
13.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 53 | Senza finecorsa | M10X1,5 | |
14.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 53 | Con finecorsa di scorrimento | M10X1,5 | |
15.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 54.5 | Senza finecorsa | M12X1,75 | |
16.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 54.5 | Con finecorsa di scorrimento | M12X1,75 |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 49 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Elastomero | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale raccordo | Acciaio |
Diam. rotella D(Ø) | 40 | Larghezza rotella W(mm) | 39 | Raggio di rotazione C(mm) | 12.5 |
Profilo sezione di montaggio | A vite |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Diametro filettatura Nd
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali