Ruote Gemelle Orientabili MY6N

Ruote Gemelle Orientabili MY6N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MY6N3
MY6N3S
MY6N4
MY6N4S
MY6N8
MY6N8S
MY6N10
MY6N10S
MY6N12
MY6N12P1.25
MY6N12S
MY6N12SP1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

15.31 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

17.07 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura W3/8×16

15.38 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura U1/2×20

17.13 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura U1/2×20

15.27 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM8X1,25

17.01 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM8X1,25

15.28 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM10X1,5

17.04 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM10X1,5

15.31 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM12X1,75

15.33 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM12X1.25

17.06 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1,75

17.07 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 67 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 78.4 Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 50 Larghezza rotella W(mm) 45
Raggio di rotazione C(mm) 17 Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico