rotella ruote gemelle N100KN

rotella ruote gemelle N100KN
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N100KN12
N100KN12S
N100KN16
N100KN16S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

76.92 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaM12X1,75

85.90 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1,75

76.84 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsa[M16] M16X2.0

85.48 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimento[M16] M16X2.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 113 Proprietà Ruota con cuscinetti
Gamma di carico(daN) 80.01~140.00 Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 98 Materiale bozzello Elastomero
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 100
Larghezza rotella W(mm) 66 Profilo sezione di montaggio Fissaggio a vite

Supporto tecnico