Ruote girevoli con parapolvere CF075N

Ruote girevoli con parapolvere CF075N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF075N3
CF075N4
CF075N8
CF075N10
CF075N12
CF075N12P1.25
CFW075N3
CFW075N4
CFW075N8
CFW075N10
CFW075N12
CFW075N12P1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro filettatura Nd Ghiera

29.16 €

1 Disponibile 9 giorni Filettatura W3/8×16Grigio

29.23 €

1 Disponibile 9 giorni Filettatura U1/2×20Grigio

29.13 €

1 Disponibile 9 giorni M8X1,25Grigio

29.15 €

1 Disponibile 9 giorni M10X1,5Grigio

29.16 €

1 Disponibile 9 giorni M12X1,75Grigio

29.18 €

1 Disponibile 9 giorni M12X1.25Grigio

29.79 €

1 Disponibile 9 giorni Filettatura W3/8×16Bianco

29.85 €

1 Disponibile 9 giorni Filettatura U1/2×20Bianco

29.74 €

1 Disponibile 9 giorni M8X1,25Bianco

29.75 €

1 Disponibile 9 giorni M10X1,5Bianco

29.79 €

1 Disponibile 9 giorni M12X1,75Bianco

29.80 €

1 Disponibile 9 giorni M12X1.25Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 84.5 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Finecorsa Senza finecorsa Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 78.4 Materiale bozzello Elastomero
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 75
Larghezza rotella W(mm) 48 Raggio di rotazione C(mm) 20 Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico