• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote Gemelle Orientabili TF40N

Ruote Gemelle Orientabili TF40N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TF40N3
TF40N3S
TF40N8
TF40N8S
TF40N10
TF40N10S
TF40N12
TF40N12S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Diametro filettatura Nd

6.64 €

1 Disponibile 9 giorni 46.5Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

8.25 €

1 Disponibile 9 giorni 46.5Con finecorsa di scorrimentoFilettatura W3/8×16

6.63 €

1 Disponibile 9 giorni 46.5Senza finecorsaM8X1,25

8.23 €

1 Disponibile 9 giorni 46.5Con finecorsa di scorrimentoM8X1,25

6.68 €

1 Disponibile 9 giorni 46.5Senza finecorsaM10X1,5

8.28 €

1 Disponibile 9 giorni 46.5Con finecorsa di scorrimentoM10X1,5

6.88 €

1 Disponibile 9 giorni 48Senza finecorsaM12X1,75

8.48 €

1 Disponibile 9 giorni 48Con finecorsa di scorrimentoM12X1,75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 39.2
Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio
Diam. rotella D(Ø) 40 Larghezza rotella W(mm) 40 Raggio di rotazione C(mm) 15
Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico