rotella ruote gemelle TF60N

rotella ruote gemelle TF60N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TF60N3
TF60N3S
TF60N4
TF60N4S
TF60N8
TF60N8S
TF60N10
TF60N10S
TF60N12
TF60N12P1.25
TF60N12S
TF60N12SP1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

11.14 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

13.07 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura W3/8×16

11.20 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura U1/2×20

13.13 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura U1/2×20

11.11 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM8X1,25

13.04 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM8X1,25

11.13 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM10X1,5

13.06 €

1 Disponibile 13 giorni Con finecorsa di scorrimentoM10X1,5

11.16 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM12X1,75

11.16 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM12X1.25

13.07 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1,75

13.09 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 68.5 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 78.4 Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 60 Larghezza rotella W(mm) 46
Raggio di rotazione C(mm) 17 Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico