Rotelle gemellate F060

Rotelle gemellate F060
  • Sconto volumi elevati
Modelli con e senza freno. Grazie alle ruote gemelle, esegue una rotazione differenziale e ha un'elevata capacità di rotazione. Eccellenti prestazioni di rotazione in spazi ristretti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F060F
F060S
F060SF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra F1 o Fb
(mm)
Larghezza piastra F2
(mm)
Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare
(mm)
Profilo sezione di montaggio

12.67 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaForo rotondo46356050-Piastra quadrata

14.38 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFori rotondi (3 fori)----40Piastra triangolare

13.90 €

1 5 giorni Con finecorsa di scorrimentoForo rotondo46356050-Piastra quadrata

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 76 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 78.4 Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 60 Larghezza rotella W(mm) 46
Raggio di rotazione C(mm) 17

Supporto tecnico