Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F100N3 |
F100N3WS |
F100N8 |
F100N8WS |
F100N10 |
F100N12 |
F100N12P1.25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finecorsa | Diametro filettatura Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.02 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | Filettatura W3/8×16 | |
35.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | Filettatura W3/8×16 | |
29.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Senza finecorsa | M8X1,25 | |
35.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | M8X1,25 | |
30.00 € | 1 | 5 giorni | Senza finecorsa | M10X1,5 | ||
30.02 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Senza finecorsa | M12X1,75 | |
27.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Senza finecorsa | M12X1.25 |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 110 | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 78.4 | Materiale bozzello | Elastomero | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica |
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 100 | Larghezza rotella W(mm) | 47 |
Raggio di rotazione C(mm) | 24 | Profilo sezione di montaggio | A vite |
Configura
Stock
Proprietà di base
Finecorsa
Diametro filettatura Nd
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali