rotella ruote gemelle FW100N

rotella ruote gemelle FW100N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FW100N3
FW100N3WS
FW100N8
FW100N10
FW100N12
FW100N12P1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

32.73 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

38.80 €

1 Disponibile 9 giorni Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)Filettatura W3/8×16

32.70 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM8X1,25

32.71 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM10X1,5

32.74 €

1 Disponibile 11 giorni Senza finecorsaM12X1,75

32.74 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 110 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 78.4 Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza rotella W(mm) 47
Raggio di rotazione C(mm) 24 Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico