Ruote Gemelle Orientabili TE40

Ruote Gemelle Orientabili TE40
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TE40
TE40F
TE40S
TE40SF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra F1 o Fb
(mm)
Larghezza piastra F2
(mm)
Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare
(mm)
Profilo sezione di montaggio

10.26 €

1 Disponibile 9 giorni 48Senza finecorsaFori rotondi (3 fori)----28Piastra triangolare

10.30 €

1 Disponibile 9 giorni 50.5Senza finecorsaForo rotondo26263838-Piastra quadrata

11.94 €

1 Disponibile 9 giorni 48Con finecorsa di scorrimentoFori rotondi (3 fori)----28Piastra triangolare

11.98 €

1 Disponibile 9 giorni 50.5Con finecorsa di scorrimentoForo rotondo26263838-Piastra quadrata

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 39.2
Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio
Diam. rotella D(Ø) 38 Larghezza rotella W(mm) 51 Raggio di rotazione C(mm) 15

Supporto tecnico