Ruote Gemelle Orientabili TE40JK

Ruote Gemelle Orientabili TE40JK
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TE40JK

Codice componente
TE40JK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.84 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 49 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Finecorsa Senza finecorsa Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 39.2 Materiale bozzello Elastomero
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp(mm) 46 Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) 28 Lunghezza piastra F1 o Fb(mm) 58
Larghezza piastra F2(mm) 40 Diam. rotella D(Ø) 40 Larghezza rotella W(mm) 44
Profilo sezione di montaggio Tipo fisso

Si trova sulla pagina di Ruote Gemelle Orientabili TE40JK, il codice articolo è il seguente: TE40JK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TE40JK.

Supporto tecnico