Codice articolo del costruttore: TE40K
Marca: TOKAI CASTER
Prezzo: 8.89 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TE40K
Tipo ruota | Con piastra fissa / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 48 | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Senza finecorsa | Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 39.2 | Materiale bozzello | Elastomero |
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp(mm) | 46 | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) | 28 | Lunghezza piastra F1 o Fb(mm) | 58 |
Larghezza piastra F2(mm) | 40 | Diam. rotella D(Ø) | 38 | Larghezza rotella W(mm) | 51 |
Profilo sezione di montaggio | Tipo fisso |
Si trova sulla pagina di rotella ruote gemelle TE40K, il codice articolo è il seguente: TE40K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TE40K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali