rotella ruote gemelle TE60JN

rotella ruote gemelle TE60JN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TE60JN3
TE60JN3S
TE60JN4
TE60JN4S
TE60JN8
TE60JN8S
TE60JN10
TE60JN10S
TE60JN12
TE60JN12P1.25
TE60JN12S
TE60JN12SP1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Diametro filettatura Nd

13.90 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura W3/8×16

15.94 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura W3/8×16

14.07 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaFilettatura U1/2×20

15.69 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoFilettatura U1/2×20

13.13 €

1 Disponibile 5 giorni Senza finecorsaM8X1,25

15.90 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM8X1,25

13.15 €

1 Disponibile 5 giorni Senza finecorsaM10X1,5

13.34 €

7.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Con finecorsa di scorrimentoM10X1,5

12.86 €

6.82 €

1 Stesso giorno

Stock

Senza finecorsaM12X1,75

14.55 €

1 Disponibile 9 giorni Senza finecorsaM12X1.25

15.95 €

1 Disponibile 5 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1,75

16.59 €

1 Disponibile 9 giorni Con finecorsa di scorrimentoM12X1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 68.5 Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 98 Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 60 Larghezza rotella W(mm) 49
Raggio di rotazione C(mm) 17 Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico