Ruote Gemelle Orientabili TEA75

Ruote Gemelle Orientabili TEA75
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TEA75
TEA75S
TEA750
TEA750S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra F1 o Fb
(mm)
Larghezza piastra F2
(mm)
Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare
(mm)
Profilo sezione di montaggio

37.32 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaForo rotondo50506666-Piastra quadrata

39.68 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoForo rotondo50506666-Piastra quadrata

36.93 €

1 Disponibile 10 giorni Senza finecorsaFori rotondi (3 fori)----51Piastra circolare

39.31 €

1 Disponibile 10 giorni Con finecorsa di scorrimentoFori rotondi (3 fori)----51Piastra circolare

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 93 Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 117.6 Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 75 Larghezza rotella W(mm) 64
Raggio di rotazione C(mm) 20

Supporto tecnico