Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Ruote Gemelle Orientabili TEA75KN

Ruote Gemelle Orientabili TEA75KN
  • Sconto volumi elevati

Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TEA75KN12
TEA75KN12S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Finecorsa

27.02 €

Disponibile 8 giorni Senza finecorsa

28.77 €

Disponibile 8 giorni Con finecorsa di scorrimento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 84.5 Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 117.6 Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale raccordo Acciaio Diametro filettatura Nd M12X1,75 Diam. rotella D(Ø) 75
Larghezza rotella W(mm) 64 Profilo sezione di montaggio Fissaggio a vite

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico