Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TEC75N3 |
TEC75N3S |
TEC75N12 |
TEC75N12S |
TEC75N16 |
TEC75N16S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finecorsa | Diametro filettatura Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | Filettatura W3/8×16 | |
36.69 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | Filettatura W3/8×16 | |
34.53 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | M12X1,75 | |
36.77 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | M12X1,75 | |
34.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Senza finecorsa | [M16] M16X2.0 | |
36.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Con finecorsa di scorrimento | [M16] M16X2.0 |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 84.5 | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 117.6 | Materiale bozzello | Elastomero | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica |
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 75 | Larghezza rotella W(mm) | 64 |
Raggio di rotazione C(mm) | 20 | Profilo sezione di montaggio | A vite |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Diametro filettatura Nd
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali