Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 119 | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 98 | Materiale bozzello | Elastomero | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica |
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp(mm) | 71 |
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) | 71 | Lunghezza piastra F1 o Fb(mm) | 90 | Larghezza piastra F2(mm) | 90 |
Diam. rotella D(Ø) | 100 | Larghezza rotella W(mm) | 64 | Profilo sezione di montaggio | Piastra quadrata |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali