Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
SUS-TE100N12 |
SUS-TE100N12WS |
SUS-TEA100N12 |
SUS-TEA100N12WS |
SUS-TEC100N12 |
SUS-TEC100N12WS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Finecorsa | Ghiera |
---|---|---|---|---|---|
39.48 € | Disponibile | 14 giorni | Senza finecorsa | Nero | |
46.05 € | Disponibile | 14 giorni | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | Nero | |
41.95 € | Disponibile | 14 giorni | Senza finecorsa | Marrone | |
48.52 € | Disponibile | 14 giorni | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | Marrone | |
41.95 € | Disponibile | 14 giorni | Senza finecorsa | Avorio | |
48.52 € | Disponibile | 14 giorni | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | Avorio |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 110 | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 98 | Materiale bozzello | Elastomero | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica |
Materiale raccordo | Acciaio inox | Diametro filettatura Nd | M12X1,75 | Diam. rotella D(Ø) | 100 |
Larghezza rotella W(mm) | 64 | Raggio di rotazione C(mm) | 24 | Profilo sezione di montaggio | A vite |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.