• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote girevoli gemelle TE130N

Ruote girevoli gemelle TE130N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TE130N12
TE130N16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro filettatura Nd

73.93 €

1 Disponibile 10 giorni M12X1,75

74.28 €

1 Disponibile 10 giorni [M16] M16X2.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 145 Proprietà Ruota con cuscinetti
Gamma di carico(daN) 80.01~140.00 Finecorsa Senza finecorsa Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 137.2
Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio
Diam. rotella D(Ø) 130 Larghezza rotella W(mm) 70.2 Raggio di rotazione C(mm) 35
Profilo sezione di montaggio A vite

Supporto tecnico