Ruote Gemelle Orientabili SUS-TY75N

Ruote Gemelle Orientabili SUS-TY75N
  • Sconto volumi elevati
Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUS-TY75N12S

Codice componente
SUS-TY75N12S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.59 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 84.5 Gamma di carico(daN) 140.01~220.00
Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) 166.6 Materiale bozzello Nylon
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio inox Diametro filettatura Nd M12X1,75
Diam. rotella D(Ø) 75 Larghezza rotella W(mm) 64 Raggio di rotazione C(mm) 20
Profilo sezione di montaggio A vite

Si trova sulla pagina di Ruote Gemelle Orientabili SUS-TY75N, il codice articolo è il seguente: SUS-TY75N12S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS-TY75N12S.

Supporto tecnico