Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TX40 |
TX40F |
TX50 |
TX50F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (Carico effettivo) (daN) | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra F1 o Fb (mm) | Larghezza piastra F2 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Raggio di rotazione C (mm) | Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare (mm) | Profilo sezione di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 48 | 58.8 | Fori rotondi (3 fori) | - | - | - | - | 38 | 38.5 | 15 | 28 | Piastra triangolare | |
6.33 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 50.5 | 58.8 | Foro rotondo | 26 | 26 | 38 | 38 | 38 | 38.5 | 15 | - | Piastra quadrata | |
9.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 63.5 | 78.4 | Fori rotondi (3 fori) | - | - | - | - | 47 | 45 | 17 | 40 | Piastra triangolare | |
10.13 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 63.5 | 78.4 | Foro rotondo | 46 | 35 | 60 | 50 | 47 | 45 | 17 | - | Piastra quadrata |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / Doppia rotella | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | Senza finecorsa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Plastica speciale rinforzata | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale raccordo | Acciaio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN)
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra F1 o Fb(mm)
Larghezza piastra F2(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Raggio di rotazione C(mm)
Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare(mm)
Profilo sezione di montaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali