Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TX40N3 |
TX40N8 |
TX40N10 |
TX40N12 |
TX50N3 |
TX50N4 |
TX50N8 |
TX50N10 |
TX50N12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (Carico effettivo) (daN) | Diametro filettatura Nd | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Raggio di rotazione C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.61 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 43 | 58.8 | Filettatura W3/8×16 | 38 | 38.5 | 15 | |
6.52 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 43 | 58.8 | M8X1,25 | 38 | 38.5 | 15 | |
6.57 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 43 | 58.8 | M10X1,5 | 38 | 38.5 | 15 | |
8.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 44.5 | 58.8 | M12X1,75 | 38 | 38.5 | 15 | |
10.21 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 56 | 78.4 | Filettatura W3/8×16 | 47 | 45 | 17 | |
10.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 56 | 78.4 | Filettatura U1/2×20 | 47 | 45 | 17 | |
9.03 € 4.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 56 | 78.4 | M8X1,25 | 47 | 45 | 17 | |
10.18 € | 1 | 5 giorni | 56 | 78.4 | M10X1,5 | 47 | 45 | 17 | ||
10.21 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 56 | 78.4 | M12X1,75 | 47 | 45 | 17 |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Doppia rotella | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | Senza finecorsa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Plastica speciale rinforzata | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale raccordo | Acciaio |
Profilo sezione di montaggio | A vite |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso (Carico effettivo)(daN)
Diametro filettatura Nd
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Raggio di rotazione C(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali