Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T50F
Tipo ruota | Con piastra universale / Doppia rotella | Altezza di montaggio H(mm) | 65 | Proprietà | A basso profilo/carico elevato |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di carico(daN) | 140.01~220.00 | Finecorsa | Senza finecorsa | Carico ammesso (Carico effettivo)(daN) | 196 |
Materiale bozzello | Resina acetalica | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale raccordo | Acciaio |
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 o Fp(mm) | 71 | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) | 71 |
Lunghezza piastra F1 o Fb(mm) | 90 | Larghezza piastra F2(mm) | 90 | Diam. rotella D(Ø) | 50 |
Larghezza rotella W(mm) | 68 | Raggio di rotazione C(mm) | 17 | Profilo sezione di montaggio | Piastra quadrata |
Colore rotella | Bianco |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli gemelle T50, il codice articolo è il seguente: T50F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T50F.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali